밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
공압식
시리즈 TPS
TPS050
TPS050
클램핑 요소
시리즈 TPS
제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 내부 회전 모멘트 흡수 웨이브 마모 없음
안전 부재
정전 시 안전한 클램프
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
웨이브 Ø
50 [mm]
최소 작동 압력
4 [bar]
정지 모멘트
60 [Nm]
장착 방향
정면에서
최대 작동 압력
6.5 [bar]
스크레이퍼
-
무게
2 [kg]
장점 세부 정보
클램프 디스크
웨이브로 고정하기 위한 용도
클램프 세그먼트
부재 내부에 클램프 디스크를 고정함
하우징
공압 피스톤
링 피스톤이 클램프 세그먼트를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치