LWR50F-24-01-A

MATCH - 로봇 모듈
시리즈 LWR

기술 데이터
로봇 유형에 적합NEURA MAiRA / Omron iCR
제어디지털 I/O
IO 로직PNP
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 50
최대 취급 중량25 [kg]
연결 케이블소켓, M8, 8극
잠금 스트로크1 [mm]
전기 에너지 전달통합
공압 에너지 전달통합
조임력50 [N]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
작동 온도5 ... +60 [°C]
주기의 수명100000
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.29 [kg]