큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GHK6000
![](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_SOM_BIL_SER_GHK6000__SALL__AIN__V3_176da38b9b.png)
"견고성"
- 형상 결합 방식의 그리퍼 조 형성을 전제 조건으로 하여 클램핑 부재를 통해 압력 강하 시 공작물 보호
- GH6000 시리즈의 기본 그리퍼를 토대로 하여 사이즈 설계됩니다.
- 조당 최대 200mm까지 긴 스트로크
- 전체 하우징 길이에 걸쳐 전체적으로 가이드되는 안정적인 T자형 홈 가이드
- 최대 600mm의 길이를 갖는 그리퍼 조
- 위 아래로 배치된 실린더 및 가이드에 의한 콤팩트한 구조적 형상
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
설치 크기: GHK6140 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
---|---|---|---|---|
GHK6140 | 40 [mm] | 490 [N] | 370 [N] | |
설치 크기: GHK6160 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6160 | 60 [mm] | 510 [N] | 400 [N] | |
설치 크기: GHK6180 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6180 | 80 [mm] | 530 [N] | 430 [N] | |
설치 크기: GHK6240 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6240 | 40 [mm] | 1120 [N] | 900 [N] | |
설치 크기: GHK6260 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6260 | 60 [mm] | 1200 [N] | 980 [N] | |
설치 크기: GHK6280 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6280 | 80 [mm] | 1280 [N] | 1100 [N] | |
설치 크기: GHK62100 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK62100 | 100 [mm] | 1350 [N] | 1100 [N] | |
설치 크기: GHK62150 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK62150 | 150 [mm] | 1400 [N] | 1100 [N] | |
설치 크기: GHK6360 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6360 | 60 [mm] | 1840 [N] | 1520 [N] | |
설치 크기: GHK63100 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK63100 | 100 [mm] | 2100 [N] | 1700 [N] | |
설치 크기: GHK63150 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK63150 | 150 [mm] | 2270 [N] | 1900 [N] | |
설치 크기: GHK6460 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK6460 | 60 [mm] | 3000 [N] | 2600 [N] | |
설치 크기: GHK64100 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK64100 | 100 [mm] | 3200 [N] | 2700 [N] | |
설치 크기: GHK64150 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK64150 | 150 [mm] | 3300 [N] | 2780 [N] | |
설치 크기: GHK64200 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 개방 시 파지력 | |
GHK64200 | 200 [mm] | 3400 [N] | 2900 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 기어 휠에 의해 동기화됨 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정). - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금