GHK6260
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_BAU_GH6260__SALL__AIN__V1_0c9c1041c7.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 60 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 1200 [N] |
개방 시 파지력 | 980 [N] |
폐쇄 시간 | 0.35 [s] |
개방 시간 | 0.35 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 2.5 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 250 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 275 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 4.5 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/f/0/csm_SOM_SCH_FUN_GH6000__SALL__AIN__V4_836e4ff135.png)
- 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 기어 휠에 의해 동기화됨 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정). - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금