GHK63100

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GHK6000

"견고성"

  • 형상 결합 방식의 그리퍼 조 형성을 전제 조건으로 하여 클램핑 부재를 통해 압력 강하 시 공작물 보호
  • GH6000 시리즈의 기본 그리퍼를 토대로 하여 사이즈 설계됩니다.
  • 조당 최대 200mm까지 긴 스트로크
  • 전체 하우징 길이에 걸쳐 전체적으로 가이드되는 안정적인 T자형 홈 가이드
  • 최대 600mm의 길이를 갖는 그리퍼 조
  • 위 아래로 배치된 실린더 및 가이드에 의한 콤팩트한 구조적 형상
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크100 [mm]
폐쇄 시 파지력2100 [N]
개방 시 파지력1700 [N]
폐쇄 시간0.65 [s]
개방 시간0.65 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량3.5 [kg]
그리퍼 조 최대 길이300 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피809 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게9.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  6. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더 기어 휠에 의해 동기화됨
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정).
  8. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금