클램핑 요소
시리즈 DKPS1000

  • 추가 공기 없이 높은 유지 토크

    회전축 보호를 통해 높아진 안전성
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
  • 뛰어난 사이클 수
    입증된 피스톤 씰 덕분에 누출 없음
주문 번호웨이브 Ø최소 작동 압력 정지 모멘트
DKPS1050-00-A50 [mm]5.5 [bar]120 [Nm]
DKPS1050-10-A50 [mm]4 [bar]80 [Nm]
DKPS1060-00-A60 [mm]5.5 [bar]175 [Nm]
DKPS1060-10-A60 [mm]4 [bar]115 [Nm]
DKPS1070-00-A70 [mm]5.5 [bar]235 [Nm]
DKPS1070-10-A70 [mm]4 [bar]155 [Nm]
DKPS1080-00-A80 [mm]5.5 [bar]290 [Nm]
DKPS1080-10-A80 [mm]4 [bar]190 [Nm]
DKPS1090-00-A90 [mm]5.5 [bar]350 [Nm]
DKPS1090-10-A90 [mm]4 [bar]230 [Nm]
DKPS1100-00-A100 [mm]5.5 [bar]370 [Nm]
DKPS1100-10-A100 [mm]4 [bar]265 [Nm]
DKPS1120-00-A120 [mm]5.5 [bar]530 [Nm]
DKPS1120-10-A120 [mm]4 [bar]350 [Nm]
DKPS1160-00-A160 [mm]5.5 [bar]1000 [Nm]
DKPS1160-10-A160 [mm]4 [bar]660 [Nm]
  1. 하우징
  2. 하우징 연결
    연결 구조에 피팅
  3. 피스톤
    최적의 스프링 편향을 위한 특수 형상
  4. 디스크 스프링/스프링 어큐뮬레이터
    예압을 통한 무압력 유지 토크 생성
  5. 클램핑 범위
    회전축의 직접 클램핑
  6. 공압 연결