DKPS1100-00-A
기술 데이터
웨이브 Ø | 100 [mm] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
정지 모멘트 | 400 [Nm] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
개방 시간 | 0.1 [s] |
무게 | 4.2 [kg] |
장점 세부 정보
- 하우징
- 하우징 연결
연결 구조에 피팅 - 피스톤
최적의 스프링 편향을 위한 특수 형상 - 디스크 스프링/스프링 어큐뮬레이터
예압을 통한 무압력 유지 토크 생성 - 클램핑 범위
회전축의 직접 클램핑 - 공압 연결
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드