공압식
시리즈 DKPS1000
DKPS1050-00-A
DKPS1050-00-A
클램핑 요소
시리즈 DKPS1000
추가 공기 없이 높은 유지 토크
회전축 보호를 통해 높아진 안전성
간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
뛰어난 사이클 수
입증된 피스톤 씰 덕분에 누출 없음
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
웨이브 Ø
50 [mm]
최소 작동 압력
5.5 [bar]
정지 모멘트
120 [Nm]
장착 방향
정면에서
최대 작동 압력
6.5 [bar]
폐쇄 시간
0.1 [s]
개방 시간
0.1 [s]
스크레이퍼
-
무게
1.5 [kg]
부속품
센서 장착 키트
ZDKPS1000-SH
장점 세부 정보
하우징
하우징 연결
연결 구조에 피팅
피스톤
최적의 스프링 편향을 위한 특수 형상
디스크 스프링/스프링 어큐뮬레이터
예압을 통한 무압력 유지 토크 생성
클램핑 범위
회전축의 직접 클램핑
공압 연결