클램핑 요소
시리즈 HK
- 폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용 - 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전 - 정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
주문 번호 | 유지력 | 죄임 모멘트 | 장착 방향 | |
---|---|---|---|---|
HK1501-150 | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1501A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1501G | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1502K | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1502KB | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1503BM | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK1505F | 130 [N] | 3.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK1505G | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1505KR | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK1701B | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2001A | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2001G | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2002K | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2003BM | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2005F | 250 [N] | 3.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2005G | 1000 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2005KB | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2005KN | 750 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2005KR | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2006A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2010B | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2011A | 350 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2012I | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2505KN | 750 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2701B | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2101B | 1200 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2501A | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2501G | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2502KB | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2503BM | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK1511A | 250 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK1512I | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK1514D | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2505G | 1000 [N] | 7.00 [Nm] | 위에서 | |
HK2505F | 330 [N] | 3.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2505KB | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2505KR | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2507A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK2511A | 500 [N] | 4.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3001A | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3001G | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3002K | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3002KB | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3003BM | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK3005G | 1400 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3005KR | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK3011A | 800 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3501A | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3501B | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3501G | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3502K | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3502KB | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK3503BM | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK3505KB | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK3505KR | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK3507A | 1200 [N] | 7.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK4501A | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK4503BM | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK4505G | 1400 [N] | 15.00 [Nm] | 위에서 | |
HK4505KR | 2000 [N] | 15.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK4507A | 1200 [N] | 5.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK5501A | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | 위에서 | |
HK5501E | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK-NICHT-MOEGLICH | ||||
HK5505KR | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK6501A | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK6504F | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | 정면에서 | |
HK-TELEFON | ||||
HK6505KR | 2000 [N] | 22.00 [Nm] | 정면에서 |
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제) - 클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장 - 하우징