HK4505KR

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼45R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼45R1624 (SLH)타입 표시
Bosch Rexroth45R1822 (SNS)타입 표시
Bosch Rexroth45R1851 (FNS)타입 표시
Bosch Rexroth45R1853 (FLS)타입 표시
Bosch Rexroth45R1821 (SNH)타입 표시
Bosch Rexroth45R1824 (SLH)타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH45LLRHC..R타입 표시
HIWINCG45CGW..CC타입 표시
HIWINCG45CGW..HC타입 표시
HIWINCG45CGH..CA타입 표시
HIWINCG45CGH..HA타입 표시
NSKRA(R1A)45RAA..AL타입 표시
NSKRA(R1A)45RAA..BL타입 표시
NSKRA(R1A)45RAA..EM타입 표시
NSKRA(R1A)45RAA..GM타입 표시
NSKRA(R1A)45RAA..AN타입 표시
NSKRA(R1A)45RAA..BN타입 표시
PMIMSR45MSR..E타입 표시
PMIMSR45MSR..LE타입 표시
PMIMSR45MSR..LS타입 표시
PMIMSR45MSR..S타입 표시
PMISMR45SMR..E타입 표시
PMISMR45SMR..LE타입 표시
PMISMR45SMR..LS타입 표시
PMISMR45SMR..S타입 표시
THKSRG45SRG..C타입 표시
THKSRG45SRG..LC타입 표시
THKSRG45SRG..LR타입 표시
THKSRG45SRG..R타입 표시
HIWINCG45CGL..CA타입 표시
HIWINCG45CGL..HA타입 표시
THKHDR45HDR..C타입 표시
THKHDR45HDR..LC타입 표시
THKHDR45HDR..LR타입 표시
THKHDR45HDR..LV타입 표시
THKHDR45HDR..R타입 표시
THKHDR45HDR..V타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
죄임 모멘트15.00 [Nm]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑44
스크레이퍼-
무게1.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징