HK2006A

클램핑 요소
시리즈 HK

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
    클램핑 레버 회전
  • 정비가 필요 없음
    최대 50,000 정적 클램핑 주기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HIWINRG(QR)20RGW..CC타입 표시
HIWINRG(QR)20RGW..HC타입 표시
HIWINRG(QR)20RGH..CA타입 표시
HIWINRG(QR)20RGH..HA타입 표시
RodriguezBR20BRS..B타입 표시
RodriguezBR20BRS..BS타입 표시
THKSRG20SRG..A타입 표시
THKSRG20SRG..LA타입 표시
THKSRG20SRG..LV타입 표시
THKSRG20SRG..V타입 표시
Rollon20MRT..SW타입 표시
Rollon20MRT..W타입 표시
Rollon20MRS타입 표시
Rollon20MRS..L타입 표시
Rollon20MRS..LW타입 표시
Rollon20MRS..W타입 표시
THKHDR20HDR..C타입 표시
THKHDR20HDR..LC타입 표시
THKHDR20HDR..LR타입 표시
THKHDR20HDR..R타입 표시
HIWINCRG20CRGW..CC타입 표시
HIWINCRG20CRGW..HC타입 표시
HIWINCRG20CRGH..CA타입 표시
HIWINCRG20CRGH..HA타입 표시
기술 데이터
유지력1200 [N]
죄임 모멘트5.00 [Nm]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑24
스크레이퍼-
무게0.24 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 플라스틱 클램핑 레버
    자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
  3. 클램핑 조
    가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장
  4. 하우징