제작에 정확히 꼭 맞는 시스템
Zimmer Group 영점 클램핑 시스템의 모듈로 모든 요구사항에 적합한 시스템을 찾을 수 있습니다.잠금 해제 및 PLUS 연결 기능 등 기본 기능만 탑재된 기본 버전 외에 자동화 생산에서 필요한 광범위한 기능을 갖춘 고급 버전도 선택할 수 있습니다. 기본 버전과 고급 버전 모두에서는 볼트 윤곽에 특별히 맞게 조정된 클램핑 세그먼트를 통해 형상 결합으로 잠기고 이 덕분에 최대 반복 정확도에서 최고 힘을 흡수할 수 있는 매우 견고한 시스템이 나옵니다. 제품 범위는 다양한 크기와 구성으로 제공되는 매우 다양한 클램핑 플레이트로 확장됩니다. 개별 영점 클램핑 시스템의 보호를 강화하고, 오염 유입을 방지하기 위해 볼트 입구를 안정적으로 보호하는 옵션 자동 잠금 장치가 있습니다.
장점
생산성 증대
영점 클램핑 시스템은 공정 자동화를 통해 요구된 정확도에서 생산성을 크게 증가시킬 수 있습니다. 기계 셋업 시간이 최대 90%까지 단축되고 시스템의 청소 및 유지보수 작업이 최소화됩니다. 하나의 공작물 클램핑에서 서로 다른 머시닝 셀에 여러 연속 공정을 결합하고 동일한 클램핑 시스템 형상을 장착하는 옵션으로 지금까지 사용되지 않은 시너지 효과가 발생합니다. 영점 클램핑 시스템이 장착된 부품 캐리어는 가공 공정 동안 제조 부품을 안내하고 최적화된 정밀도와 비용 효율을 보장합니다.
![](/fileadmin/_processed_/b/e/csm_spn_vorteile_ko_148d5f45a3.png)
최고의 반복 정확도와 정밀도
영점 클램핑 시스템은 정교한 구조로 0.005mm의 반복 정확도를 갖습니다. 이 시스템은 매우 높은 폐쇄력과 경화 스테인리스 스틸의 일관된 사용으로 고정밀 비틀림 방지 베이스를 제공하고 진동 경향이 있는 부품을 고정합니다.
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_spn_0ac26829f7.jpg)
높은 공정 안전성
영점 클램핑 시스템은 절삭, 선삭, 와이어 커팅, 다이 싱킹, 평면 연삭 또는 원통 연삭, 드릴링, 레이저, 측정 시 오류를 줄입니다. 유지보수가 필요 없는 구조도 뛰어난 공정 안정성에 도움이 됩니다.
시리즈
시리즈 SPN ADVANCED - 고급형
Zimmer Group의 영점 클램핑 시스템 고급형 시리즈는 이러한 형태와 구성에서 독보적인 일련의 기능을 제공합니다. PLUS 연결, 장착면 모니터링, 공압식 피스톤 위치 모니터링과 같은 기능들은 볼트 입구의 블로아웃 기능이나 장착면 클리닝 등의 기능과 같이 기본적으로 내장된 기능입니다.
사용 예
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_spn_bohren_7ab2e74160.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_spn_laserschneiden_326237a62d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_spn_ruehrreibschweissen_1074acccf8.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_ZIM_BIL_ANW_ROBOTIC__SALL__APR__V1_10fe689f98.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_spn_fraesen_eda15bacc4.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_spn_laserschweissen_3f498acfed.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_spn_stanzen_0ec46c93bf.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_spn_honen_293d827e9e.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_spn_messen_d38c276d00.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_spn_transport_d546924358.jpg)