팔레트 체인저 SPP
제품 소개
모든 분야에서 사용할 수 있는 안전한 클램핑
Zimmer Group은 팔레트 체인저로 Zero-point 클램핑의 제품 영역을 확장합니다. 공작 기계의 팔레트 교체 외에도 자동화 영역에서 다양하게 사용할 수 있습니다(예시: 포털의 부품 핸들링 또는 높은 반복 정확도의 로봇).
슬림한 디자인과 클램핑 플레이트 및 클램핑 팔레트의 낮은 구조 덕분에 기계 테이블에 근접한 팔레트를 적재할 수 있을 뿐만 아니라 기계 공간을 최대한 활용할 수 있습니다. 높은 클램핑 힘은 로봇과 클램핑 플레이트 사이의 매우 정밀한 연결 뿐만 아니라 최고의 토크를 가능하게 하는 매우 견고한 시스템을 만들어냅니다. 이로써 무거운 팔레트를 간단하고 안전하게 핸들링할 수 있습니다.
- 최고의 클램핑 및 유지력
- 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Palettenwechsler-Anwendung_0ec07d32d6.png)
팔레트 체인저 SPP
팔레트 체인저는 팔레트 커플링 또는 반복성이 높은 클램핑 핀을 위해 설계되었습니다. 이 시스템은 구조 설계로 인해 공압력 없이 클램프로 고정됩니다. 클램핑 힘은 PLUS 연결부에 추가 임펄스를 사용하여 증가할 수 있습니다.
체인저에는 팔레트 커플링용 회전 방지 장치 4개가 있습니다. 내장된 송풍 또는 세척 기능은 핀 홀더, 접촉 표면 및 회전 잠금 장치에 먼지나 액체가 모이는 것을 방지합니다.
팔레트 커플링은 제품의 팔레트 인터페이스로 사용되며 클램핑 팔레트에 연결됩니다. 회전 잠금으로 제품과의 접합 시 베어링의 위치를 백래시 없이 설정할 수 있습니다. 안전 작동은 피스톤 위치 감지 및 클램핑 위치 점검을 통해 센서로 확인할 수 있습니다. 모든 기능의 제어는 측면의 공압 연결을 통해 직접 수행할 수 있습니다. 제품 하단의 대체 연결을 통해 제품을 제어하는 옵션도 있습니다.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PALETTENWECHSLER-SER.png)
팔레트 체인저는 로봇 간의 인터페이스 또는 팔레트 커플링과의 연결부입니다.
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_KUPPLUNG-SER_ebf3944b4b.png)
팔레트 커플링은 팔레트 체인저와 클램핑 팔레트를 안전하게 연결합니다. 장착된 클램핑 핀은 힘 전달을 안전하게 하고 4개의 회전 잠금 장치는 토크 흡수를 보장합니다.
![](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MT/Palettenwechsler/PLATTE-SER.png)
클램핑 플레이트에 팔레트 커플링이 장착되어 있습니다. 또는 클램핑 팔레트에 1개의 클램핑 핀과 2개의 핀(회전 방지용)만 설치해도 무방합니다.