공작물 적재용 그리퍼
도전과제
이와 같은 사용의 예로는 공작 기계(밀링 머신)의 내부 하역 및 적재에 관한 것입니다. 특히 설치 공간이 매우 좁아서 가공 공간의 외부에서 공작물을 전달해야 했습니다.
해결책
이 문제는 서보 전동식으로 작동하는 적재 Z 스트로크와 공압식으로 구동되는 중간 위치가 있는 선회 유닛으로 해결되었습니다. 또한 호스 없는 통합형 공기 관통부에 의해 간섭 윤곽이 적어졌습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 6400 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 20 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 70 [kg] |
최대 공작물 중량 | 8 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |