선형 실린더
시리즈 LI
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_SER_LI__SALL__AIN__V3_70920ed0a1.png)
- 대형 수용 플랜지
큰 면적의 설치면은 구성을 간략화하고 연속 공구의 안전한 연결을 가능하게 합니다. - 댐핑된 끝 위치
파워스톱 댐퍼를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
- IP54
- 인덕티브 센서
- 연속 스트로크 로드
- 2중 가이드 됨
- 3중 가이드 됨
설치 크기: LI16 | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
설치 크기: LI16D | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
설치 크기: LI30 | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
설치 크기: LI30D | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
설치 크기: LI40 | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
설치 크기: LI40S | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
설치 크기: LI50S | ||||
주문 번호 | 스트로크 | 압축력 | 인장력 | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_SOM_SCH_FUN_LI__SALL__AIN__V3_a3ddf1fbe4.png)
- 가이드 로드
경질의 연마 스틸 샤프트 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
배기 공기 조절 권장 - 정지 스트로크 조정 나사
수용 플랜지 직접 조회 부품으로 구입가능 - 끝 위치 감쇠
탄성 중합체 댐퍼 또는 특허 받은 유압 완충기 - 피스톤 로드
연마되고, 경질 크롬으로 도금된 강철로 이루어짐 D 모델에서는 연속됨 - 수용 플랜지
고객 맞춤형 애플리케이션 연결을 위함