평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_SOM_BIL_SER_SF-C__SALL__AIN__V5_74ce57f732.png)
"뛰어난"
- 기준보다 최대 100% 더 높은 출력
뛰어난 끝 위치 댐핑에 의해 최단 시간 내에 더 많은 질량을 선회시킬 수 있어 기계의 부분 배출을 증가시킵니다. - 대형 중앙 보어
회전 플랜지의 센터를 통해 직접 공급 라인을 배치하여 귀하의 애플리케이션의 간섭 윤곽을 감소시킬 수 있습니다. - 기준보다 100% 이상 더 높은 방사 방향 베어링 하중
대규모로 사이즈 설계된 베어링은 견고성과 장기 수명을 보장하고 귀하의 애플리케이션의 최대 공정 안전성을 제공합니다.
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- 유체 관통
- IP64
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 2개 위치 위치 설정 가능성
- 3개 위치 위치 설정 가능성
- 선회각 90°
- 선회각 180°
- 플랜지
- 회전 각도 180 ° 자유롭게 조정 가능
- 3 포지션 배치 가능, 잠금
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
설치 크기: SF50N-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
---|---|---|---|---|
SF50-90N-C | 90 [°] | 2.4 [Nm] | ||
SF50-180N-C | 180 [°] | 2.4 [Nm] | ||
SF50N-C | 0-180 [°] | 2.4 [Nm] | ||
설치 크기: SF50D4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF50-90D4-C | 90 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF50-180D4-C | 180 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF50D4-C | 0-180 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF50ML-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF50ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 2.4 [Nm] | ||
설치 크기: SF50MLD4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF50MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 1.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF74N-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF74-90N-C | 90 [°] | 7.3 [Nm] | ||
SF74-180N-C | 180 [°] | 7.3 [Nm] | ||
SF74N-C | 0-180 [°] | 7.3 [Nm] | ||
설치 크기: SF74D4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF74-90D4-C | 90 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF74-180D4-C | 180 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF74D4-C | 0-180 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF74D6-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF74-90D6-C | 90 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [숫자] | |
SF74-180D6-C | 180 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [숫자] | |
SF74D6-C | 0-180 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [숫자] | |
설치 크기: SF74ML-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF74ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 7.3 [Nm] | ||
설치 크기: SF74MLD4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF74MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 5.5 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF74MLD6-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF74MLD6-C | -90 / 0 / +90 [°] | 4.5 [Nm] | 6 [숫자] | |
설치 크기: SF100N-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF100-90N-C | 90 [°] | 20 [Nm] | ||
SF100-180N-C | 180 [°] | 20 [Nm] | ||
SF100N-C | 0-180 [°] | 20 [Nm] | ||
설치 크기: SF100D4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF100-90D4-C | 90 [°] | 15 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF100-180D4-C | 180 [°] | 15 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF100D4-C | 0-180 [°] | 15 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF100D6-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF100-90D6-C | 90 [°] | 13 [Nm] | 6 [숫자] | |
SF100-180D6-C | 180 [°] | 13 [Nm] | 6 [숫자] | |
SF100D6-C | 0-180 [°] | 13 [Nm] | 6 [숫자] | |
설치 크기: SF100ML-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF100ML-C | -90 / 0 / +90 [°] | 20 [Nm] | ||
설치 크기: SF100MLD4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF100MLD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 15 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF100MLD6-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF100MLD6-C | -90 / 0 / +90 [°] | 13 [Nm] | 6 [숫자] | |
설치 크기: SF125N-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF125-90N-C | 90 [°] | 38 [Nm] | ||
SF125-180N-C | 180 [°] | 38 [Nm] | ||
SF125N-C | 0-180 [°] | 38 [Nm] | ||
설치 크기: SF125D4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF125-90D4-C | 90 [°] | 34 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF125-180D4-C | 180 [°] | 34 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF125D4-C | 0-180 [°] | 34 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF125D8-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF125-90D8-C | 90 [°] | 32 [Nm] | 8 [숫자] | |
SF125-180D8-C | 180 [°] | 32 [Nm] | 8 [숫자] | |
SF125D8-C | 0-180 [°] | 32 [Nm] | 8 [숫자] | |
설치 크기: SF125M-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF125M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 38 [Nm] | ||
설치 크기: SF125MD4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF125MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 34 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF125MD8-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF125MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 32 [Nm] | 8 [숫자] | |
설치 크기: SF155N-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF155-90N-C | 90 [°] | 62 [Nm] | ||
SF155-180N-C | 180 [°] | 62 [Nm] | ||
SF155N-C | 0-180 [°] | 62 [Nm] | ||
설치 크기: SF155D4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF155-90D4-C | 90 [°] | 58 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF155-180D4-C | 180 [°] | 58 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF155D4-C | 0-180 [°] | 58 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF155D8-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF155-90D8-C | 90 [°] | 54 [Nm] | 8 [숫자] | |
SF155-180D8-C | 180 [°] | 54 [Nm] | 8 [숫자] | |
SF155D8-C | 0-180 [°] | 54 [Nm] | 8 [숫자] | |
설치 크기: SF155M-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF155M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 62 [Nm] | ||
설치 크기: SF155MD4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF155MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 58 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF155MD8-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF155MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 54 [Nm] | 8 [숫자] | |
설치 크기: SF195N-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF195-90N-C | 90 [°] | 130 [Nm] | ||
SF195-180N-C | 180 [°] | 130 [Nm] | ||
SF195N-C | 0-180 [°] | 130 [Nm] | ||
설치 크기: SF195D4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF195-90D4-C | 90 [°] | 125 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF195-180D4-C | 180 [°] | 125 [Nm] | 4 [숫자] | |
SF195D4-C | 0-180 [°] | 125 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF195D8-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF195-90D8-C | 90 [°] | 120 [Nm] | 8 [숫자] | |
SF195-180D8-C | 180 [°] | 120 [Nm] | 8 [숫자] | |
SF195D8-C | 0-180 [°] | 120 [Nm] | 8 [숫자] | |
설치 크기: SF195M-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF195M-C | -90 / 0 / +90 [°] | 130 [Nm] | ||
설치 크기: SF195MD4-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF195MD4-C | -90 / 0 / +90 [°] | 125 [Nm] | 4 [숫자] | |
설치 크기: SF195MD8-C | ||||
주문 번호 | 선회각 | 토크 | 공압 에너지 전달 | |
SF195MD8-C | -90 / 0 / +90 [°] | 120 [Nm] | 8 [숫자] |
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_SOM_SCH_FUN_SF__SALL__AIN__V4_2171d731c4.png)
- 이중으로 볼 베어링이 장착된 중공 샤프트
공급 라인 관통을 위함 높은 힘 모멘트 흡수 - 8층까지 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다. - 조절 가능한 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 정밀한 대형 수용 플랜지
간단한 공구 연결 - 나선형 그루브 기술의 통합 충격 흡수기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 공압 압력 챔버에 설치함으로써 가열을 방지할 수 있습니다. - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 힘 전달
톱니형 랙 및 기어 휠 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 높은 토크