MBPS5502BS1

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)55KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)55KWVE..-B-SLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien4700 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage144
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids3.5 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression