MBPS3501AS1-A

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
PMIMSA35MSA..Amontrer une variante
PMIMSA35MSA..Emontrer une variante
PMIMSA35MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA35MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA35MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA35MSA..Smontrer une variante
THKHSR35HSR..Amontrer une variante
THKHSR35HSR..AMmontrer une variante
THKHSR35HSR..Bmontrer une variante
THKHSR35HSR..BMmontrer une variante
THKHSR35HSR..Cmontrer une variante
THKHSR35HSR..CAmontrer une variante
THKHSR35HSR..CAMmontrer une variante
THKHSR35HSR..CBmontrer une variante
THKHSR35HSR..CBMmontrer une variante
THKHSR35HSR..HAmontrer une variante
THKHSR35HSR..HAMmontrer une variante
THKHSR35HSR..HBmontrer une variante
THKHSR35HSR..HBMmontrer une variante
THKHSR35HSR..LAmontrer une variante
THKHSR35HSR..LAMmontrer une variante
THKHSR35HSR..LBmontrer une variante
THKHSR35HSR..LBMmontrer une variante
THKHSR35HSR..LRmontrer une variante
THKHSR35HSR..LRMmontrer une variante
THKHSR35HSR..Rmontrer une variante
THKHSR35HSR..RMmontrer une variante
THKHSR35HSR..YRmontrer une variante
THKHSR35HSR..YRMmontrer une variante
THKHSV35HSV..Cmontrer une variante
THKHSV35HSV..Rmontrer une variante
THKHRX35HRX..Cmontrer une variante
THKHRX35HRX..LCmontrer une variante
THKHRX35HRX..Vmontrer une variante
THKHRX35HRX..LVmontrer une variante
THKHRX35HRX..LRmontrer une variante
THKHRX35HRX..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2000 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage106
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids1.2 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression