MBPS2504FS1

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NSKRA(R1A)25RAA..ALmontrer une variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmontrer une variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmontrer une variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmontrer une variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmontrer une variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1300 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage93.4
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.69 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression