MBPS2501IS1

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSNR25SNR..Cmontrer une variante
THKSNR25SNR..LCmontrer une variante
THKSNR25SNR..LRmontrer une variante
THKSNR25SNR..Rmontrer une variante
THKSNS25SNS..Cmontrer une variante
THKSNS25SNS..LCmontrer une variante
THKSNS25SNS..LRmontrer une variante
THKSNS25SNS..Rmontrer une variante
THKSVR25SVR..Cmontrer une variante
THKSVR25SVR..LCmontrer une variante
THKSVR25SVR..LRmontrer une variante
THKSVR25SVR..Rmontrer une variante
THKSVS25SVS..Cmontrer une variante
THKSVS25SVS..LCmontrer une variante
THKSVS25SVS..LRmontrer une variante
THKSVS25SVS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien750 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage94
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.61 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression