MBPS2501AS1A

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHSR25HSR..Amontrer une variante
THKHSR25HSR..AMmontrer une variante
THKHSR25HSR..Bmontrer une variante
THKHSR25HSR..BMmontrer une variante
THKHSR25HSR..Cmontrer une variante
THKHSR25HSR..CAmontrer une variante
THKHSR25HSR..CAMmontrer une variante
THKHSR25HSR..CBmontrer une variante
THKHSR25HSR..CBMmontrer une variante
THKHSR25HSR..HAmontrer une variante
THKHSR25HSR..HAMmontrer une variante
THKHSR25HSR..HBmontrer une variante
THKHSR25HSR..HBMmontrer une variante
THKHSR25HSR..LAmontrer une variante
THKHSR25HSR..LAMmontrer une variante
THKHSR25HSR..LBmontrer une variante
THKHSR25HSR..LBMmontrer une variante
THKHSR25HSR..LRmontrer une variante
THKHSR25HSR..LRMmontrer une variante
THKHSR25HSR..Rmontrer une variante
THKHSR25HSR..RMmontrer une variante
THKHSR25HSR..YRmontrer une variante
THKHSR25HSR..YRMmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1200 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage94
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Poids0.68 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression