MBPS2012ES1
Elément de serrage
Série MBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | montrer une variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | montrer une variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 900 [N] |
Pression de service min. | 4.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 94 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.51 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression