MBPS2001CS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elément de serrage
Série MBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..FN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FL | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FN | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..C | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | montrer une variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 900 [N] |
Pression de service min. | 4.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 94 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.51 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
pour fermer l’unité de serrage sans pression