MBPS1504BS1

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..Rmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWH..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWH..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWH..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHS..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHS..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHS..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHT..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHT..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHT..SLmontrer une variante
IKOLWH(MH)15MHmontrer une variante
IKOLWH(MH)15MHSmontrer une variante
IKOLWH(MH)15MHTmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHD..Bmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHD..Mmontrer une variante
IKOLWH(MH)15LWHYmontrer une variante
IKOLWH(MH)15MHDmontrer une variante
IKOME15MEmontrer une variante
IKOME15ME..SLmontrer une variante
IKOME15MECmontrer une variante
IKOME15MEC..SLmontrer une variante
IKOME15MEGmontrer une variante
IKOME15MEG..SLmontrer une variante
IKOME15MESmontrer une variante
IKOME15MES..SLmontrer une variante
IKOME15MESCmontrer une variante
IKOME15MESC..SLmontrer une variante
IKOME15MESGmontrer une variante
IKOME15MESG..SLmontrer une variante
IKOME15METmontrer une variante
IKOME15MET..SLmontrer une variante
IKOME15METCmontrer une variante
IKOME15METC..SLmontrer une variante
IKOME15METGmontrer une variante
IKOME15METG..SLmontrer une variante
INATKD(KUE)15KWEmontrer une variante
INATKD(KUE)15KWE..-Hmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVRmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVRDmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVRKmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVRNmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVWmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVWDmontrer une variante
MISUMISV15(24)SVWKmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXRmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXRDmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXRKmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXRNmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXWmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXWDmontrer une variante
MISUMISV15(24)SXWKmontrer une variante
NSKNH(N1H)15NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)15NAH..GMmontrer une variante
NSKNH(N1H)15NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)15NAH..BNmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)15LAA...BNZmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien800 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage94
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.42 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression