MBPS1501AS1

Elément de serrage
Série MBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
PMIMSA15MSA..Amontrer une variante
PMIMSA15MSA..Emontrer une variante
PMIMSA15MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA15MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA15MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA15MSA..Smontrer une variante
THKHSR15HSR..Amontrer une variante
THKHSR15HSR..AMmontrer une variante
THKHSR15HSR..Bmontrer une variante
THKHSR15HSR..BMmontrer une variante
THKHSR15HSR..Cmontrer une variante
THKHSR15HSR..Rmontrer une variante
THKHSR15HSR..RMmontrer une variante
THKHSR15HSR..YRmontrer une variante
THKHSR15HSR..YRMmontrer une variante
THKHSV15HSV..Cmontrer une variante
THKHSV15HSV..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien800 [N]
Pression de service min.4.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage94
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.42 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression