Elément de serrage
Série LKPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Taille d’installation: LKPS15
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LKPS1501AS2-A400 [N]5.5 [bar]d'en haut
LKPS1501AS2-LP-A300 [N]4 [bar]d'en haut
LKPS1501SS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LKPS1501SS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
LKPS1502BS2-A400 [N]5.5 [bar]d'en haut
LKPS1502BS2-LP-A300 [N]4 [bar]d'en haut
LKPS1505AS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LKPS1505AS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
LKPS1505GS2-A400 [N]5.5 [bar]de face
LKPS1505GS2-LP-A300 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LKPS20
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LKPS2001AS2-A650 [N]5.5 [bar]d'en haut
LKPS2001AS2-LP-A450 [N]4 [bar]d'en haut
LKPS2001SS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2001SS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LKPS2002BS2-A650 [N]5.5 [bar]d'en haut
LKPS2002BS2-LP-A450 [N]4 [bar]d'en haut
LKPS2005AS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2005AS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LKPS2012IS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2012IS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
LKPS2014DS2-A650 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2014DS2-LP-A450 [N]4 [bar]de face
Taille d’installation: LKPS25
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
LKPS2501AS2-A750 [N]5.5 [bar]d'en haut
LKPS2501AS2-LP-A550 [N]4 [bar]d'en haut
LKPS2501SS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2501SS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LKPS2502BS2-A750 [N]5.5 [bar]d'en haut
LKPS2502BS2-LP-A550 [N]4 [bar]d'en haut
LKPS2502DS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2504FS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2502DS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LKPS2504FS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LKPS2505AS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2505AS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LKPS2505BS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2505BS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LKPS2512IS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2512IS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
LKPS2514DS2-A750 [N]5.5 [bar]de face
LKPS2514DS2-LP-A550 [N]4 [bar]de face
N° de commandeForce de maintienPression de service min.Sens du montage
pas possible
LKPS sur demande
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression