LKPS2012IS2-LP-A

Elément de serrage
Série LKPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HIWINCG20CGH..CAmontrer une variante
HIWINCG20CGH..HAmontrer une variante
HIWINCG20CGW..CCmontrer une variante
HIWINCG20CGW..HCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien450 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.32 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression