LBPS5501AS2-LP-A

Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
HepcoMotionHLG55HLG..Fmontrer une variante
HepcoMotionHLG55HLG..FLmontrer une variante
HepcoMotionHLG55HLG..Rmontrer une variante
HepcoMotionHLG55HLG..RLmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)55LRXDGmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..ALmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..BLmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..EMmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..GMmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..ANmontrer une variante
NSKNH(N1H)55NAH..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCH..FEmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCH..FLmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCH..FNmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCS..BEmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCS..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCS..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCS..BSmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXH..FEmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXH..FLmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXH..FNmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXS..BEmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXS..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXS..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXS..BSmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCH..BEmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCH..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBCH..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXH..BEmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXH..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGB55LGBXH..BNmontrer une variante
PMIMSA55MSA..Amontrer une variante
PMIMSA55MSA..Emontrer une variante
PMIMSA55MSA..LAmontrer une variante
PMIMSA55MSA..LEmontrer une variante
PMIMSA55MSA..LSmontrer une variante
PMIMSA55MSA..Smontrer une variante
SBCSBI55SBI..FLmontrer une variante
SBCSBI55SBI..FLLmontrer une variante
SBCSBI55SBI..HLmontrer une variante
SBCSBI55SBI..HLLmontrer une variante
SBCSBI55SBI..SLmontrer une variante
SBCSBI55SBI..SLLmontrer une variante
THKHSR55HSR..Amontrer une variante
THKHSR55HSR..Bmontrer une variante
THKHSR55HSR..CAmontrer une variante
THKHSR55HSR..CBmontrer une variante
THKHSR55HSR..HAmontrer une variante
THKHSR55HSR..HBmontrer une variante
THKHSR55HSR..LAmontrer une variante
THKHSR55HSR..LBmontrer une variante
THKHSR55HSR..LRmontrer une variante
THKHSR55HSR..Rmontrer une variante
THKHSR55HSR..YRmontrer une variante
THKSHS55SHS..Cmontrer une variante
THKSHS55SHS..LCmontrer une variante
THKSHS55SHS..LVmontrer une variante
THKSHS55SHS..Vmontrer une variante
THKSHS55SHS..LRmontrer une variante
THKSHS55SHS..Rmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...ELZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...EMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...FLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...GLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...GMZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...HLZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...ANZmontrer une variante
NSKLH(L1H)55LAA...BNZmontrer une variante
WON STH55FLmontrer une variante
WON STH55RLmontrer une variante
WON STH55FNmontrer une variante
WON STH55RNmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2250 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage132
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids2.2 [kg]
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
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression