LBPS4502BS2-A

Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
INATKVD(KUVE)45KWVE..-Bmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ECmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-ESCmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Lmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Smontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-SLmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-Hmontrer une variante
INATKVD(KUVE)45KWVE..-B-HLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien2600 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage132
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids1.7 [kg]
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
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression