LBPS3512FS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
Elément de serrage
Série LBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1900 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1245 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 1.1 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression