LBPS3010BS2-LP-A

Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)30LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDLmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien850 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage109.5
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.75 [kg]
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
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression