LBPS3002BS2-A
Elément de serrage
Série LBPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1200 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1095 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.76 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression