LBPS1505AS2-LP-A

Elément de serrage
Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • Élément de sécurité, à fermeture sans énergie (NC)
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation, par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1632 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1662 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1665 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1666 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)15R1621 (SNH)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Umontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage76
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.18 [kg]
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
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression