HK2500M
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_5bd394d933.png)
Elément de serrage
Série miniHK
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWL | 25 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 25 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 25 | LWLG..B | montrer une variante |
THK | SRS | 25 | SRS..M | montrer une variante |
IKO | ML | 25 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 25 | MLC | montrer une variante |
IKO | ML | 25 | MLG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 300 [N] |
Couple de serrage | 2.50 [Nm] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 35 |
Racleur | - |
Poids | 0.2 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier