Elément de serrage
Série miniHK
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_c20524a8e5.png)
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant la vis moletée - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
N° de commande | Force de maintien | Couple de serrage | Sens du montage | |
---|---|---|---|---|
HK0500M | 40 [N] | 0.07 [Nm] | d'en haut | |
HK0700M | 65 [N] | 0.11 [Nm] | d'en haut | |
HK0900M | 100 [N] | 0.17 [Nm] | d'en haut | |
HK0500MW | 40 [N] | 0.07 [Nm] | d'en haut | |
HK1200M | 150 [N] | 0.35 [Nm] | d'en haut | |
miniHK sur demande | ||||
HK0700MW | 65 [N] | 0.11 [Nm] | d'en haut | |
HK1500M | 180 [N] | 0.75 [Nm] | d'en haut | |
HK0900MW | 100 [N] | 0.17 [Nm] | d'en haut | |
HK2000M | 220 [N] | 1.30 [Nm] | d'en haut | |
HK1200MW | 150 [N] | 0.35 [Nm] | d'en haut | |
HK2500M | 300 [N] | 2.50 [Nm] | d'en haut | |
HK1510MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | d'en haut | |
HK1500MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | d'en haut |
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Vis moletée inoxydable
pour ouvrir et fermer l’unité de serrage - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier