LKE2512IS1
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_ART_CAMERA-NO-IMAGE__SALL__AIN__V1_162690cf9b.png)
Elément de serrage
Série LKE
- À économie d’énergie (bistable)
Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c. - Électronique intégrée
Commande numérique et signaux d’état - Sortie de câble flexible
Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
- Détection intégrée
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1100 [N] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 1.5 [A] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1532 |
Racleur | - |
Poids | 1.1 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Réducteur excentrique
Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- entraînement électrique
pour générer la force de serrage - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier - Actionnement de l’arrêt d’urgence
Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation - Conduite de raccordement électrique
Commande et alimentation en énergie - Vis de réglage
Correction de la tolérance des rails
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger