LKE2505BS1

Elément de serrage
Série LKE

  • À économie d’énergie (bistable)
    Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c.
  • Électronique intégrée
    Commande numérique et signaux d’état
  • Sortie de câble flexible
    Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
  • Détection intégrée
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR18… (rouleau)25R1851 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)25R1853 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)25R1821 (SNH)montrer une variante
Bosch RexrothR18… (rouleau)25R1824 (SLH)montrer une variante
Données techniques
Force de maintien1100 [N]
Tension24 [V]
Courant absorbé max.1.5 [A]
Sens du montagede face
longueur max. serrage153.2
Racleur-
Poids1 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Réducteur excentrique
    Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. entraînement électrique
    pour générer la force de serrage
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier
  7. Actionnement de l’arrêt d’urgence
    Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation
  8. Conduite de raccordement électrique
    Commande et alimentation en énergie
  9. Vis de réglage
    Correction de la tolérance des rails