LKE1510BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/7/csm_ZIM_BIL_SER_LKE__SALL__AIN__V3_cc9c744305.png)
Elément de serrage
Série LKE
- À économie d’énergie (bistable)
Ouverture et fermeture avec une tension de 24 V c.c. - Électronique intégrée
Commande numérique et signaux d’état - Sortie de câble flexible
Pour une exploitation optimale de l’espace de construction
Équipement/Options
- Détection intégrée
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | montrer une variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 600 [N] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 1.0 [A] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 1373 |
Racleur | - |
Poids | 0.57 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_ZIM_SCH_FUN_LKE__SALL__AIN__V2_f6c50fb5f5.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Réducteur excentrique
Transmission de force entre le moteur et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- entraînement électrique
pour générer la force de serrage - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier - Actionnement de l’arrêt d’urgence
Possibilité d’ouverture manuelle en cas de panne d’alimentation - Conduite de raccordement électrique
Commande et alimentation en énergie - Vis de réglage
Correction de la tolérance des rails