RBPS0600-A

Elément de serrage
Série RBPS

  • détection fiable
    Détection d’état ouvert/fermé (en option)
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Données techniques
Force de maintien3500 [N]
Ø arbre6 [mm]
Sens du montagede face
Couple au repos6 [Nm]
Pression de service max.6.5 [bar]
Pression de service min.5.5 [bar]
Racleuroui
Poids0.66 [kg]
Avantages en détail
  1. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et la pince de serrage
  2. Pince de serrage pour serrer et freiner
    moulé sur le guidage circulaire
  3. Boîtier
  4. Piston pneumatique
    le piston annulaire déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  5. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  6. Couvercle
  7. Rainure de détection (à partir du modèle RBPS12)
    Fixation et positionnement d’un capteur magnétique (en option)