Elément de serrage
Série RBPS
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_ZIM_BIL_SER_RBPS__SALL__AIN__V4_643f1cce1b.png)
- détection fiable
Détection d’état ouvert/fermé (en option) - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
N° de commande | Force de maintien | Pression de service nominal | Ø arbre | |
---|---|---|---|---|
RBPS0500-A | 3500 [N] | 5 [mm] | ||
RBPS0600-A | 3500 [N] | 6 [mm] | ||
RBPS0800-A | 3500 [N] | 8 [mm] | ||
RBPS1000-A | 3500 [N] | 10 [mm] | ||
RBPS1200-A | 10000 [N] | 12 [mm] | ||
RBPS1400-A | 10000 [N] | 14 [mm] | ||
RBPS1500-A | 10000 [N] | 15 [mm] | ||
RBPS1600-A | 10000 [N] | 16 [mm] | ||
RBPS1800-A | 10000 [N] | 18 [mm] | ||
RBPS2000-A | 10000 [N] | 20 [mm] | ||
RBPS2200-A | 18000 [N] | 22 [mm] | ||
RBPS2400-A | 18000 [N] | 24 [mm] | ||
RBPS2500-A | 18000 [N] | 25 [mm] | ||
RBPS2600-A | 18000 [N] | 26 [mm] | ||
RBPS2800-A | 18000 [N] | 28 [mm] | ||
RBPS3000-A | 35000 [N] | 30 [mm] | ||
RBPS3200-A | 35000 [N] | 32 [mm] | ||
RBPS3500-A | 35000 [N] | 35 [mm] | ||
RBPS3600-A | 35000 [N] | 36 [mm] | ||
RBPS3800-A | 35000 [N] | 38 [mm] | ||
RBPS4000-A | 35000 [N] | 40 [mm] | ||
RBPS4200-A | 35000 [N] | 42 [mm] | ||
RBPS4500-A | 35000 [N] | 45 [mm] | ||
RBPS5000-A | 52000 [N] | 50 [mm] | ||
RBPS6000-A | 52000 [N] | 60 [mm] | ||
RBPS5500-A | 52000 [N] | 55 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_ZIM_SCH_FUN_RBPS__SALL__AIN__V6_658ab74382.png)
- Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et la pince de serrage - Pince de serrage pour serrer et freiner
moulé sur le guidage circulaire - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston annulaire déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Couvercle
- Rainure de détection (à partir du modèle RBPS12)
Fixation et positionnement d’un capteur magnétique (en option)