PUISSANCE ET FLEXIBILITÉ AVEC LES PINCES DE LA SÉRIE 6000
Laissez-vous convaincre par nos pinces électriques haut de gamme ! Les pinces de la série 6000 de Zimmer Group offrent un positionnement flexible, ont une densité de puissance élevée et convainquent par une durée de vie qui n'est plus à démontrer (jusqu'à 5 millions de cycles sans entretien). Le réglage individuel de la force ainsi que le réglage de la position et de la vitesse optimisent les pinces de la série 6000 pour une utilisation dans des zones sensibles et fiables, comme les laboratoires chimiques ou médicaux. La compatibilité IO-Link et le stockage de jusqu'à 32 programmesoffrent une flexibilité maximale. Qu'il s'agisse de la manipulation puissante, y compris l'auto-maintien mécanique, ou de la précision délicate, les pinces de la série 6000 sont polyvalentes et utilisables dans tous les secteurs d'activité.
Famille de produits 6000
Vous recherchez une pince ayant une haute densité de puissance ou encore pour une manipulation sensible et rapide ? La série 6000 de Zimmer Group vous offre des solutions de composants flexibles pour tous vos besoins. Elle présente les avantages suivants :
- Électrique et positionnable – pour une manipulation flexible
- Jusqu'à 5 millions de cycles sans entretien – pour une production fluide
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 32 programmes
- Détection intégrée par IO-Link
- Version puissante -03 pour les pièces à usiner lourdes ; version sensible -31 pour une préhension sensible
Protection de la force de préhension en standard
Sécurité de production en standard ! La version -03 des pinces de la série 6000 est équipée par défaut d'un dispositif d'auto-maintien mécanique. Cela garantit que la pièce à usiner est fermement maintenue dans la pince et que, même en cas de panne de courant ou d'arrêt d'urgence, la sécurité des personnes, de la pièce à usiner et de l'équipement reste assurée dans la production.
DÉVERROUILLAGE D'URGENCE MÉCANIQUE
La série 6000 dispose d'un déverrouillage d'urgence mécanique - une caractéristique de sécurité importante ! La pince peut être ouverte manuellement même en cas de panne de l'installation ou de courant. Une vis accessible de l'extérieur permet de déplacer la vis sans fin de l'engrenage autobloquant, d'ouvrir le préhenseur et de retirer les pièces. Le déverrouillage d'urgence permet également d'améliorer la sécurité du travail, par exemple lorsqu'il faut ouvrir le préhenseur sans alimentation électrique en cas d'arrêt d'urgence dû à un dommage corporel. Une sécurité maximale pour l'homme et la machine.
Protection contre les menaces externes
Différents domaines d'application impliquent des exigences variées pour les composants. Grâce à la classe de protection IP54, ils sont protégés à la fois contre la pénétration de projections d'eau et de la poussière. Pour minimiser l'usure d'une pince dans un environnement hostile, la série 6000 peut également être équipée d'un protecteur. Une superstructure mécanique sur la pince offre une protection contre les menaces extérieures telles que les liquides de refroidissement contenant de l'eau et de l'huile.
Classe de propreté de l’air 4
Nous vous garantissons des émissions de particules réduites pour toutes les pinces de la série 6000. Ainsi, toute la série est certifiée TÜV selon la norme DIN EN ISO 14644-1 et convient donc pour les salles blanches de classe 4. Ces pinces sont de ce fait idéales pour une utilisation sensible dans l'industrie électrique, ainsi que dans le domaine médical et les environnements de laboratoire où les classes de salle blanche sont requises.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_d419b02043.png)
Safe Torque Off pour une sécurité maximale
Dans le domaine de la robotique collaborative en particulier, comme c'est souvent le cas dans les laboratoires, la sécurité des employés est une priorité absolue. C'est pourquoi la série 6000 est dotée, grâce à la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO), d'une ligne séparée avec deux contacts NC sécurisés. Ainsi, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de l'entraînement de la pince est directement coupée, ce qui arrête immédiatement le couple. Un nouveau mouvement est possible après la fermeture des contacts sans temps de redémarrage. Cette fonction est disponible en option et correspond à la catégorie d'arrêt 0 selon EN 60204-1 ; offre une protection sûre contre les blessures indésirables.
![](/fileadmin/daten/6000er_Serie/SafetySTO.png)
IO-Link embarqué
Pour intégrer facilement les composants Zimmer Group dans votre installation, nous utilisons la compatibilité IO-Link. IO-Link est la technologie de transmission du futur et vous offre une multitude d'avantages dans l'univers de l'industrie 4.0. Ainsi, nous garantissons non seulement une mise en œuvre simple et un contrôle via hot-plug, mais aussi la possibilité de programmer un total de 32 jeux de données de pièces à usiner dans les pinces. De plus, IO-Link permet une détection intégrée.
LA BONNE PINCE POUR VOTRE APPLICATION
Manipulation sensible de flacons cassables ? Préhension puissante de pièces à usiner en métal ? Avec les pinces de la série 6000, nous vous proposons une variante adaptée à vos besoins. L'entraînement électrique et la possibilité de positionnement libre offrent une flexibilité maximale pour un processus de production fluide, conforme aux normes de l'industrie 4.0.
GEH6000-31-B
Sensible
La technologie d'entraînement sans balais et la transmission intégrée permettent des réglages très précis de la pince et rendent le modèle GEH6000-31-B idéal pour la manipulation de matériaux plus sensibles, comme dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique.
Rapide
Une servocommande avec contrôleur intégré garantit une fonctionnalité maximale et un réglage individuel de la vitesse, pour une séquence rapide de mouvements automatisés.
GEH6000-03-B
Puissant
Le guidage précis par rainure en T assure une absorption élevée des forces et des couples, tandis que l'engrenage par pignon et crémaillère permet une transmission de force élevée. La version GEH6000-03-B est donc idéale pour la préhension de pièces à usiner lourdes.
MODULES SMART COMMUNICATION
- Traduit le signal IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O), ainsi que le signal Digital I/O en IO-Link
- Commande très simple de pinces IO-Link intelligentes via 24 V Digital I/O
- La configuration et l’entraînement s’effectuent à l’aide du logiciel intuitif guideZ correspondant
- En fonction de la flexibilité nécessaire, peut être utilisé avec une ou deux pinces
- Jusqu’à 15 pièces à usiner différentes peuvent être entraînées pour une pince
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_SCM-C-00-00-A__SALL__APR__V2_71dc569257.png)
Produits
Accessoires
Afin d'optimiser l'utilisation des pinces Zimmer Group dans votre installation, nous vous proposons une large palette d'accessoires pour pinces, tels que les mors universels, réglables ou interchangeables.
Nous vous conseillons avec plaisir !
SYSTÈMES
Outre nos composants pour pinces standard, nous proposons également des solutions système personnalisées adaptées à vos besoins – de la spécification à l’implémentation. Grâce à nos modules qui ont fait leurs preuves, nous sommes spécialisés dans le développement de solutions de grande qualité à des prix défiant toute concurrence. Nous proposons des solutions système clé en main pour vos applications ainsi qu’une large gamme de modules. Faciles à régler et à configurer, ces derniers s’adaptent en toute simplicité à votre application. Nos solutions système ont fait leurs preuves : plus de 9 000 d’entre elles ont déjà été installées sur le marché mondial. Elles affichent une longue durée de vie avec un minimum de maintenance et sont compatibles avec l’industrie 4.0 !
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_badge_c1ffe14be8.jpg)
Made in Germany
Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité de nos produits. Chez nous, la gestion et le contrôle qualité ont une place d’honneur et sont profondément enracinés dans notre philosophie d’entreprise. C’est ainsi que, depuis l’an 2000, nous passons régulièrement la certification de gestion de la qualité selon la norme DIN ISO 9001. Pour nous, la production sur place est le meilleur gage d’une qualité produit maximale. C’est pourquoi 99 % de nos produits et solutions sont « Made in Germany » : ils sont en effet fabriqués sur des machines entièrement automatisées dans nos deux ateliers de production ultramodernes installés dans la ville allemande de Rheinau.
PARTOUT OÙ VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS, NOUS SOMMES DÉJÀ LÀ !
UNE BONNE ADRESSE. PLUSIEURS SITES.
De la technique de manutention à la technique linéaire, en passant par la technique d’amortissement, la technique des procédés, la technique de machines et la technologie système, si vous êtes à la recherche de composants, de systèmes et de solutions innovants dans les domaines de l’automatisation et de la numérisation, vous êtes au bon endroit. Notre siège social se trouve à Rheinau (Bade-Wurtemberg) et nos trois sites de production sont répartis dans le Bade-Wurtemberg, mais nous restons votre partenaire local, avec 72 bureaux de vente et distributeurs à travers le monde. Sites de production