Smart Communication Module
Série SCM

  • Conversion IO-Link vers entrées et sorties numériques (Digital I/O), et Digital I/O vers IO-Link
  • Commande ultra simple des pinces IO-Link intelligentes via Digital I/O 24 V
  • La configuration et l’apprentissage sont assurés par le logiciel intuitif associé guideZ
  • Jeu de câbles prêt à être raccordé pour le type de contrôleur correspondant
  • Peut être utilisé avec une ou deux pinces selon la flexibilité requise
  • En fonction de la flexibilité nécessaire, jusqu'à 15 pièces différentes peuvent être utilisées pour un préhenseur. En alternative, deux pinces peuvent être utilisées.
N° de commandePour type de robotPour type de contrôleurLogique IO
SCM-C-00-00-AIndépendant du fabricantIndépendant du fabricantPNP
SCM-C-01-00-AUniversal RobotsUniversal Robots - OEMPNP
SCM-C-02-01-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000PNP
SCM-C-02-02-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000 NPNNPN
SCM-C-02-11-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-microPNP
SCM-C-02-12-AYaskawa GP / HC-SeriesYaskawa - YRC 1000-micro NPNNPN
SCM-C-03-01-ADENSODenso - RC8A (Hand-IO)PNP
SCM-C-05-00-AABB CRB 15000 GoFaABB - OmniCore C30PNP
SCM-C-05-10-AABB CRB 1100 SWIFTIABB - OmniCore C30/C90XTPNP
SCM-C-05-20-AABB IRB1100ABB - OmniCore C30/C90XTPNP
  1. État Affichage d’état du SCM et de l’appareil IO-Link
  2. Ethernet RJ45 Connexion temporaire à la configuration de la pince
  3. Digital Input Entrées numériques pour commander les actionneurs de la pince
  4. IO-Link / Appareil 1 Raccordement du module de préhension 1
  5. Digital Output Sorties numériques pour surveiller les capteurs de la pince
  6. IO-Link / Appareil 2 Raccordement du module de préhension 2
  7. Alimentation Alimentation électrique du SCM et de la pince