PINCES HAUT DE GAMME POUR PETITES PIÈCES : GEP2000
Vous avez besoin d’une pince électrique fiable et intelligente pour les petites pièces ? Alors, la série 2000 est faite pour vous ! L’auto-maintien mécanique et la connexion IO-Link fournies par défaut sont facteurs de sécurité dans le déroulement de votre processus et d’intégration simple dans votre installation. Certifiés salle blanche classe 2, nous garantissons une émission minimale de particules, ce qui rend les pinces idéales pour une utilisation dans l’industrie pharmaceutique ou électrique. La détection automatique des pièces, l’équipement de protection et le positionnement flexible établissent de nouvelles normes parmi les pinces électriques. Laissez-vous convaincre par les avantages de la série 2000 !
![](/fileadmin/_processed_/4/6/csm_Zimmer_Greifer_2000_Produktuebersicht_a5e26c8a84.jpg)
Pinces de la série 2000
Électrique, compacte et à grande course. Si vous avez besoin d’une pince qui combine ces caractéristiques, la série 2000 est faite pour vous. Laissez-vous convaincre par les avantages :
- Positionnement flexible grâce à la connexion IO-Link
- Jusqu’à 10 millions de cycles sans maintenance
- Course plus importante pour un espace de construction restreint
- Auto-maintien mécanique pour plus de sécurité dans le processus de production
- Intégration simple dans votre commande
Auto-maintien mécanique
Les pinces de la série 2000 sont équipées par défaut d’un auto-maintien mécanique qui garantit le maintien sûr des pièces à usiner dans la pince à tout moment. Même en cas de panne de courant ou d’arrêt d’urgence, le risque de blessure des employés ou d’endommagement des pièces et de l’équipement est ainsi réduit.
Détection automatique des pièces
Les pinces de la série 2000 vous accompagnent activement dans le contrôle de la qualité : Les valeurs par défaut de vos pièces à usiner peuvent être enregistrées dans la pince, y compris les tolérances. Grâce à la détection automatique intégrée des pièces, les écarts dans le produit sont immédiatement perçus par la pince. Un tri peut alors être effectué immédiatement.
![](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Zimmer_Greifer_2000_Pharma_5e69c00ecb.jpg)
Classe de propreté de l’air 2
Certifié salle blanche classe 2 selon la norme DIN EN ISO 14644, la pince GEP2000 garantit de faibles émissions de particules et est donc parfaitement adaptée pour une utilisation dans des conditions hygiéniques élevées dans les salles blanches, comme dans l’industrie pharmaceutique ou électrique.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_d419b02043.png)
Protection contre les projections d’eau
Pour répondre aux diverses exigences d’un grand nombre d’applications, les pinces de la série 2000 sont équipées de racleurs sur le couvercle supérieur et possèdent un indice de protection IP54 élevé. Cela assure une protection contre les facteurs extérieurs tels que les projections d’eau et les petites particules de poussière. De plus, les guides étanches et la graisse H1 de qualité alimentaire utilisée constituent des avantages incontestés pour une utilisation dans l’industrie alimentaire. Les couvercles et les vis sont en acier inoxydable, ce qui facilite le nettoyage et protège les pinces des dommages causés par la corrosion.
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_Zimmer_Greifer_2000_IO-Link_eb9ea44cef.jpg)
Connexion IO-Link
La connexion IO-Link intégrée vous garantit une implémentation simple dans votre système de communication. Avec la technologie de transmission IO-Link, votre installation est prête à répondre aux exigences du monde de l’Industrie 4.0. Il en résulte plusieurs avantages : positionnement flexible, commande simple, zéro irrégularité du contour. De plus, IO-Link permet une détection intégrée.
MODULE SMART COMMUNICATION
- Traduit le signal IO-Link en entrées et sorties numériques (Digital I/O), ainsi que le signal Digital I/O en IO-Link
- Commande très simple de pinces IO-Link intelligentes via 24 V Digital I/O
- La configuration et l’entraînement s’effectuent à l’aide du logiciel intuitif guideZ correspondant
- En fonction de la flexibilité nécessaire, peut être utilisé avec une ou deux pinces
- Jusqu’à 15 pièces à usiner différentes peuvent être entraînées pour une pince
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_SCM-C-00-00-A__SALL__APR__V2_71dc569257.png)
Produits
SYSTÈMES
Outre nos composants pour pinces standard, nous proposons également des solutions système personnalisées adaptées à vos besoins – de la spécification à l’implémentation. Grâce à nos modules éprouvés, nous sommes spécialisés dans le développement de solutions de grande qualité à des prix défiant toute concurrence. Nous proposons des solutions système clé en main pour vos applications ainsi qu’une large gamme de modules. Faciles à régler et à configurer, ces derniers s’adaptent en toute simplicité à votre application. Nos solutions système ont fait leurs preuves : plus de 9 000 d’entre elles ont déjà été installées sur le marché mondial. Elles affichent une longue durée de vie avec un minimum de maintenance et sont compatibles avec l’Industrie 4.0 !