GD540
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_SOM_BIL_BAU_GD540__SALL__AIN__V4_d998028b57.png)
Pinces concentrique trois mors grande course
Série GD500
"L’application ultra-plate"
- Entraînement horizontal réduisant l’encombrement en hauteur
Réduit les irrégularités du contour de votre application - Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur inductif
Données techniques
Course par mors | 40 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 2480 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 2480 [N] |
Temps de fermeture | 0.35 [s] |
Temps d'ouverture | 0.35 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 440 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 22 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Fixation et positionnement
- Mors de préhension
rectifiés, en acier trempé fixation des mors de préhension - Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés - Came
synchronise le mouvement des mors - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif