DGK20N
Pinces angulaires deux mors
Série DGK
"DEUX en UN"
- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster l’angle d’ouverture de 180° individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage - 2 en 1
La préhension et la rotation dans un module vous permettent d’optimiser l’exploitation de votre espace de construction - Réglage individuel possible
Ainsi, vous restez flexible : vous choisissez sur place l’angle de rotation dont vous avez besoin pour votre application : 90 ou 180°
Équipement/Options
- 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP20
- Capteur magnétique
- Angle de rotation 90°
- Angle de rotation 180°
Données techniques
Course par mors | 90 [°] |
Force de préhension à la fermeture | 150 [N] |
Couple de préhension à la fermetrue | 3 [Nm] |
Temps de fermeture | 0.25 [s] |
Temps d'ouverture | 0.25 [s] |
Couple de rotation | 0.5 [Nm] |
Précision de répétition +/- | 0.1 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [°] |
Force axial des roulement à billes | 960 [N] |
Force radial des roulement à billes | 10 [Nm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 9 [cm³] |
Volume du vérin par cycle 90° | 4.6 [cm³] |
Volume du vérin par cycle 180° | 9.2 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP20 |
Poids | 0.49 [kg] |
Avantages en détail
- Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - mécanisme à levier coudé guidé
mouvement synchrone des mors de la pince auto-maintien mécanique - Position finale réglable 0/90°/180°
les butées de position sont incluses à la livraison - Transmission à came
robuste et à faible usure - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Guide pour détecteurs inductifs de proximité
le détecteur localise la position finale de la rotation et la position de la pince