CSR160
![](/fileadmin/_processed_/4/5/csm_SOM_BIL_BAU_CSR160__SALL__AIN__V2_ecec865891.png)
Mécanisme anti-collision
Série CSR
- Sensibilité de déclenchement ajustable
Grâce à la commande de la pression d’air, vous pouvez ajuster parfaitement la sensibilité à votre application. - Capteurs intégrés
En cas de collision, le capteur intégré envoie un signal à la commande pour déclencher un arrêt d’urgence. - Retour manuel en position initiale
Pour s’assurer que la machine et la raison de l’arrêt d’urgence sont examinées, le retour manuel en position initiale est recommandé.
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Encombrement en hauteur | 161 [mm] |
Déviation axe Z | 28 [mm] |
Précision de répétition axiale +/- | 0.05 [mm] |
Déviation horizontale +/- | 9 [°] |
Précision de répétition radiale +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service | 1 ... 6 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Poids | 15 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Bride de raccordement au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Entraînement
vérin simple effet pneumatique seuil de déclenchement réglable via la pression de service avec ressort intégré - Transmission de force
directe et sans pertes via la surface du piston - Interrupteur différentiel de pression
détection indirecte de surcharge - Capteurs
un détecteur de proximité inductif génère un signal de détection de décharge déclenche automatiquement un arrêt d‘urgence de la machine détecteur de proximité inductif compris dans la livraison d‘un Ø 8 mm avec raccord de câbles M8x1 - Bride de raccordement
- Détection de surcharge
dans la direction Z avec une course atteignant 28 mm dans la direction horizontale jusqu‘à 12.5° torsion autour de l‘axe Z 360°