Mécanisme anti-collision
Série CSR
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_SOM_BIL_SER_CSR__SALL__AIN__V2_ab0fc45f21.png)
- Sensibilité de déclenchement ajustable
Grâce à la commande de la pression d’air, vous pouvez ajuster parfaitement la sensibilité à votre application. - Capteurs intégrés
En cas de collision, le capteur intégré envoie un signal à la commande pour déclencher un arrêt d’urgence. - Retour manuel en position initiale
Pour s’assurer que la machine et la raison de l’arrêt d’urgence sont examinées, le retour manuel en position initiale est recommandé.
Taille d’installation: CSR50 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation axe Z | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 12.5 [mm] | |
Taille d’installation: CSR63 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation axe Z | |
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 10.5 [mm] | |
Taille d’installation: CSR80 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation axe Z | |
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 14 [mm] | |
Taille d’installation: CSR100 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation axe Z | |
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 18 [mm] | |
Taille d’installation: CSR125 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation axe Z | |
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 23 [mm] | |
Taille d’installation: CSR160 | ||||
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation axe Z | |
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 28 [mm] |
![](/fileadmin/_processed_/f/e/csm_SOM_SCH_FUN_CSR__SALL__AIN__V4_d60c360f30.png)
- Bride de raccordement au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Entraînement
vérin simple effet pneumatique seuil de déclenchement réglable via la pression de service avec ressort intégré - Transmission de force
directe et sans pertes via la surface du piston - Interrupteur différentiel de pression
détection indirecte de surcharge - Capteurs
un détecteur de proximité inductif génère un signal de détection de décharge déclenche automatiquement un arrêt d‘urgence de la machine détecteur de proximité inductif compris dans la livraison d‘un Ø 8 mm avec raccord de câbles M8x1 - Bride de raccordement
- Détection de surcharge
dans la direction Z avec une course atteignant 28 mm dans la direction horizontale jusqu‘à 12.5° torsion autour de l‘axe Z 360°