LWR50F-23-01-A

Données techniques
Pour type de robotNEURA LARA / Kawasaki CL
CommandeDigital I/O
Logique IOPNP
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 50
Poids de manutention max.25 [kg]
Câble de raccordementPrise, M12, 12 pôles
Course de verrouillage1 [mm]
Transfert électrique de l’énergieintégrée
Transfert pneumatique de l’énergieintégrée
Force de serrage50 [N]
Précision de répétition en X, Y0,05 [mm]
Précision de répétition en Z0,05 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y1.0 [mm]
Température de service5 ... +60 [°C]
Durée de vie en cycles100000
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.27 [kg]