LWR50F-13-01-A
![](/fileadmin/_processed_/f/3/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-13-01-A__SALL__AIN__V1_628548e337.png)
Match - Module robot
Série LWR
Données techniques
Pour type de robot | ABB CRB 15000 GoFa |
Commande | Digital I/O |
Logique IO | NPN |
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Poids de manutention max. | 25 [kg] |
Câble de raccordement | Prise, M8, 3 pôles |
Câble de raccordement 2 | Prise, M8, 4 pôles |
Course de verrouillage | 1 [mm] |
Transfert électrique de l’énergie | intégrée |
Transfert pneumatique de l’énergie | intégrée |
Force de serrage | 50 [N] |
Précision de répétition en X, Y | 0,05 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0,05 [mm] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 1.0 [mm] |
Température de service | 5 ... +60 [°C] |
Durée de vie en cycles | 100000 |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.3 [kg] |