FGR1050
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
Équilibrages d'axe
Série FGR
- Processus d’assemblage flexible
Exécutez des processus d’assemblage très délicats en très peu de temps et de manière flexible - Vérin pneumatique à simple effet
Pour une commande simple et des frais de raccordement réduits - Fixation centrée et excentrée possible
Pour un déroulement optimal du processus, vous pouvez, selon les exigences, bloquer ou verrouiller de manière centralisée la position d’équilibrage
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Déviation horizontale +/- | 4 [mm] |
Angle de torsion max. | 9 [°] |
Force de maintien centrée | 250 [N] |
Force de maintien excentrée | 140 [N] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Poids | 1.8 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- Alimentation d‘énergie
Centrale - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Entrainement du bridage excentrique
vérin pneumatique simple effet avec rondelle de frottement - Entrainement centrage
Par trois vérins pneumatiques coniques disposés à 120° - Alimentation d'énergie
bridage excentrique - Transmission de force
direct et précis par cône et rondelle de frottement - Compliance
compensation des alignements d´axes sans efforts mécaniques accepte jusqu´à +/- 4m/m de déport en X- et Y